Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 5,4722 zł - 5,4722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 13,7021 zł - 13,7021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,6414 zł - 1,5686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 50 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 3,921 zł - 3,921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 12,984 zł - 12,984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,428 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,2743 zł - 0,6721 zł | 4000 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 5,9749 zł - 5,9749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,55 zł - 1,3477 zł | 7897 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 0,1766 zł - 0,4328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 10140819 | 0,3102 zł - 0,76 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
|
| 4,3519 zł - 4,3519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,0029 zł - 10,1737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 1,1892 zł - 1,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 13,1851 zł - 13,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 11,2317 zł - 11,2317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 18 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować