Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: PVC, Nylon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1408 zł - 0,345 zł | 3290 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
10202586 | 0,2942 zł - 0,7208 zł | 6182 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
|
0,5703 zł - 1,3973 zł | 250 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1,7151 zł - 4,2021 zł | 547 Na stanie |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
10202616 | 0,6553 zł - 1,6057 zł | 24134 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|
1,8238 zł - 4,4685 zł | 60 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
2,1335 zł - 5,2271 zł | 300 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,1181 zł - 0,2893 zł | 3100 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
10202531 | 0,6986 zł - 1,7116 zł | 80 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|
0,3625 zł - 0,8882 zł | 3310 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,2705 zł - 0,6627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,1784 zł - 0,4372 zł | 3050 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,4866 zł - 1,1923 zł | 4000 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
1,73 zł - 4,2385 zł | 50 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
3,1375 zł - 7,6869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
10,3298 zł - 25,308 zł | 2250 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,2175 zł - 0,5329 zł | 7500 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
1,2103 zł - 2,9654 zł | 68 Na stanie |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,0639 zł - 2,6067 zł | 867 Na stanie |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,341 zł - 3,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować