Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiał: PVC, Nylon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1546 zł - 1,1546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
2,9051 zł - 8,4958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
15,3111 zł - 15,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
3,8863 zł - 9,8773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
19,0761 zł - 19,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 50 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
4,2252 zł - 4,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
14,5302 zł - 14,5302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
8,4364 zł - 8,4364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
3,1793 zł - 3,1793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,4155 zł - 1,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,7153 zł - 1,7526 zł | 6418 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,534 zł - 1,3084 zł | 20647 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
5,3128 zł - 5,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
10,5141 zł - 10,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
15,6039 zł - 15,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować