Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2777 zł - 0,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,377 zł - 0,4188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,5714 zł - 0,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,377 zł - 0,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,119 zł - 0,1851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 1,131 zł - 1,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2579 zł - 0,4012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6746 zł - 0,7496 zł | 500 Na stanie |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,3174 zł - 0,4938 zł | 13500 Na stanie |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3373 zł - 0,5247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,2182 zł - 0,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1388 zł - 0,216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,25 zł - 0,3889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 0,1587 zł - 0,2469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować