Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
||
1,387 zł - 2,1576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
3,1979 zł - 4,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1,021 zł - 1,5882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,3082 zł - 0,4794 zł | 13500 Na stanie |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,6241 zł - 0,9709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,2697 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,2381 zł - 6,5927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować