Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardowe nasadki rur to niedrogie kapturki ochronne o wysokiej jakości wykończenia, idealne do rur i przewodów. Te wciskane nasadki zostały zaprojektowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, takim jak brud, wilgoć i korozja podczas przechowywania, transportu i procesów produkcyjnych. Mogą być łatwo założone i usunięte, zarówno przez urządzenia automatyczne, jak i ręcznie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTXTPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | H | d | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1541 zł - 0,2397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,5548 zł - 0,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,366 zł - 0,4066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,622 zł - 2,5232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,3275 zł - 0,5094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,2119 zł - 0,3296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2427 zł - 0,3775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2697 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2697 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,3082 zł - 0,4794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,366 zł - 0,5693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,2697 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1576 zł - 3,3563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować