Menu Search

Nasadki sześciokątne

Na stanie

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.
  • Nadają się również do zabezpieczania komponentów okrągłych.
  • Elastyczne i ekonomiczne.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1127

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu d1 h H Standard gwintu Kup
0,5508 zł - 0,5508 zł 6170 Na stanie
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
Gwinty UNF
0,997 zł - 0,997 zł 70 Na stanie
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Gwinty Metryczne
0,4406 zł - 0,4406 zł 245 Na stanie
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Niegwintowany
1,0695 zł - 1,0695 zł 2750 Na stanie
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Gwinty Metryczne
1,1587 zł - 1,1587 zł 4 Na stanie
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Gwinty UNF
0,7697 zł - 0,7697 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Gwinty UNF
0,7362 zł - 0,7362 zł 250 Na stanie
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Niegwintowany
0,5145 zł - 0,5145 zł 150 Na stanie
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Gwinty UNF
1,3888 zł - 1,3888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Niegwintowany
1,4223 zł - 1,4223 zł 250 Na stanie
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Gwinty UNF
0,4043 zł - 0,9907 zł 20 Na stanie
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
Gwinty UNF
0,6233 zł - 0,6233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
Gwinty UNF
0,3667 zł - 0,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Gwinty Metryczne
0,6609 zł - 0,6609 zł 170 Na stanie
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Niegwintowany
0,8506 zł - 0,8506 zł 9200 Na stanie
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Niegwintowany
Nasadka ośmiokątna 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267127

Przedział cen netto
0,5508 zł - 0,5508 zł

Zapasy magazynowe
6170 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267202

Przedział cen netto
0,997 zł - 0,997 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267103

Przedział cen netto
0,4406 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
245 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
Nasadka ośmiokątna 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267189

Przedział cen netto
1,0695 zł - 1,0695 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in;M24
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Nasadka ośmiokątna 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267196

Przedział cen netto
1,1587 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Nasadka ośmiokątna 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267165

Przedział cen netto
0,7697 zł - 0,7697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Nasadka ośmiokątna 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267158

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
Nasadka ośmiokątna 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267110

Przedział cen netto
0,5145 zł - 0,5145 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in;M14
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267219

Przedział cen netto
1,3888 zł - 1,3888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
Nasadka ośmiokątna 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267226

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,4223 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267097

Przedział cen netto
0,9907 zł - 0,4043 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267134

Przedział cen netto
0,6233 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267080

Przedział cen netto
0,3667 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadka ośmiokątna 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267141

Przedział cen netto
0,6609 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
170 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
Nasadka ośmiokątna 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturalny LDPE

10267172

Przedział cen netto
0,8506 zł - 0,8506 zł

Zapasy magazynowe
9200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany