Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Idealne do uszczelniania, izolacji i ochrony rur, przewodów i prętów.Służą do ochrony przed uszkodzeniem, brudem lub wilgocią.Mogą pracować w temperaturze pomiędzy -55C a +110C. Materiał: PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1180
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | h | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,1171 zł - 27,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 4,8833 zł - 4,8833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 43,7206 zł - 43,7206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 27,4187 zł - 27,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 10287927 | 4,395 zł - 4,395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 53,8895 zł - 53,8895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 33,0633 zł - 81,0052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 146,9322 zł - 359,984 zł | 26 Na stanie |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 11,2174 zł - 11,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 39,1819 zł - 39,1819 zł | 6 Na stanie |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,318 zł - 19,318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 40,69 zł - 40,69 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,2138 zł - 13,2138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 10288061 | 16,704 zł - 16,704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 17,9536 zł - 17,9536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,0521 zł - 7,0521 zł | 100 Na stanie |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 87,6136 zł - 214,6532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 38,1478 zł - 38,1478 zł | 151 Na stanie |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 8,1868 zł - 8,1868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować