Menu Search

Nasadki trzpieni gwintowanych

Na stanie

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.Zaprojektowane z małym kołnierzem.Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Naturalny, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Kolor h Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Pełny materiał H Kompatybilne rodzaje gwintów Kup
0,2355 zł - 0,577 zł 450 Na stanie
5.0 mm
Naturalny
13.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6089 zł - 1,492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
Naturalny
15.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
1,7247 zł - 4,2257 zł 400 Na stanie
28.6 mm
Czerwony
62.8 mm
1 1/8"
Polietylen o niskiej gęstości
0,54 zł - 1,323 zł 153 Na stanie
11.9 mm
Czerwony
28.6 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,7052 zł - 1,7277 zł 4785 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
27.3 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,3375 zł - 0,8269 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
Czarny
12.7 mm
Polichlorek winylu
2,0395 zł - 4,9968 zł 1920 Na stanie
38.1 mm
Czerwony
44.5 mm
1 1/12"
Polietylen o niskiej gęstości
1,6889 zł - 3,816 zł 900 Na stanie
15.9 mm
Czerwony
71.8 mm
5/8"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5989 zł - 1,4673 zł 1145 Na stanie
14.0 mm
Czerwony
21.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,5357 zł - 1,3125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Naturalny
12.5 mm
9/16"
Polietylen o niskiej gęstości
0,2542 zł - 0,6228 zł 10000 Na stanie
6.0 mm
Naturalny
10.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,517 zł - 1,2668 zł 11670 Na stanie
9.1 mm
Czerwony
27.2 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,4639 zł - 1,1365 zł 1700 Na stanie
12.5 mm
Naturalny
11.7 mm
1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
0,9062 zł - 2,2204 zł 2710 Na stanie
12.7 mm
Czerwony
46.0 mm
1/2"
Polietylen o niskiej gęstości
2,383 zł - 5,8385 zł 600 Na stanie
23.5 mm
Czerwony
55.5 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6779 zł - 1,6609 zł 2000 Na stanie
20.0 mm
Naturalny
20.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6865 zł - 1,682 zł 82 Na stanie
20.3 mm
Naturalny
14.5 mm
13/16
Polietylen o niskiej gęstości
0,5256 zł - 1,2879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Czerwony
23.8 mm
7/16"
Polietylen o niskiej gęstości
0,5745 zł - 1,4075 zł 8030 Na stanie
16.0 mm
Naturalny
20.0 mm
Polietylen o niskiej gęstości
0,6276 zł - 1,5377 zł 24400 Na stanie
18.5 mm
Naturalny
15.9 mm
3/4"
Polietylen o niskiej gęstości
  • z 3
Nasadka z kołnierzem 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086513

Przedział cen netto
0,577 zł - 0,2355 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086599

Przedział cen netto
1,492 zł - 0,6089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10082058

Przedział cen netto
4,2257 zł - 1,7247 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Czerwony

10071557

Przedział cen netto
1,323 zł - 0,54 zł

Zapasy magazynowe
153 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Czerwony

10079966

Przedział cen netto
1,7277 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
4785 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 4.4 mm 12.7 mm PVC Czarny

10075104

Przedział cen netto
0,8269 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10105290

Przedział cen netto
4,9968 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
1920 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1 1/12"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10105306

Przedział cen netto
3,816 zł - 1,6889 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    5/8"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10080160

Przedział cen netto
1,4673 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
1145 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturalny

10154045

Przedział cen netto
1,3125 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    9/16"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086520

Przedział cen netto
0,6228 zł - 0,2542 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Czerwony

10071687

Przedział cen netto
1,2668 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
11670 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadka z kołnierzem 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturalny

10153987

Przedział cen netto
1,1365 zł - 0,4639 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2"
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Czerwony

10069882

Przedział cen netto
2,2204 zł - 0,9062 zł

Zapasy magazynowe
2710 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/2"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Czerwony

10072929

Przedział cen netto
5,8385 zł - 2,383 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086605

Przedział cen netto
1,6609 zł - 0,6779 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10153994

Przedział cen netto
1,682 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    13/16
  • Typ
    1
Nasadka z kołnierzem 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Czerwony

10082881

Przedział cen netto
1,2879 zł - 0,5256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    7/16"
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z kołnierzem 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086582

Przedział cen netto
1,4075 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
8030 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadka z kołnierzem 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturalny

10154014

Przedział cen netto
1,5377 zł - 0,6276 zł

Zapasy magazynowe
24400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    3/4"
  • Typ
    1