Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Czerwony
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 10069615 | 0,5027 zł - 0,5027 zł | 206000 Na stanie |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Czerwony
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
|
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 5300 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Czerwony
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7755 zł - 0,7755 zł | 1625 Na stanie |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 29350 Na stanie |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,349 zł - 0,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8229 zł - 0,8229 zł | 153082 Na stanie |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,3662 zł - 0,3662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Czerwony
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7511 zł - 0,7511 zł | 4892 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4667 zł - 0,4667 zł | 15100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Czerwony
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | 2500 Na stanie |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Czerwony
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,7684 zł - 0,7684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Czerwony
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10086919 | 0,4754 zł - 0,4754 zł | 6100 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Czerwony
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,2843 zł - 0,2843 zł | 500 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Czerwony
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | 10000 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Czerwony
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Czerwony
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | 19480 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm