Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające PCR

Na stanie

Gwintowane nasadki zabezpieczające chronią gwinty i złącza przed uszkodzeniami podczas produkcji, przechowywania i transportu, zapewniając, że końce rur pozostaną w dobrym stanie i będą gotowe do użycia w razie potrzeby. Chronią otwór przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud, kurz i wilgoć.

Posiadają one łeb radełkowany, dzięki czemu można je łatwo zamontować i zdemontować ręcznie. Po prostu nałóż je na rurę lub przewód. Stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, w motoryzacji oraz w przemyśle. Dostępne w szerokim zakresie rozmiarów gwintów, które odpowiadają standardom metrycznym, BSP/Gaz oraz UNF.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
40 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu H D Standard gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1
12.0
13.8
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M28 x 1.5
14.0
32.0
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 x 11
19.0
36.0
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metryczny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metryczny
  • z 2
Nasadka gwintowana 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751364


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 x 19
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751388


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 x 14
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana M24 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751548


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    26.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M12 x 1 LDPE - PCR Zielony

20751470


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751425


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/2 x 11
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana M28 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751562


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M22 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751531


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.8 mm
  • D
    24.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M14 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751494


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M12 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751487


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M26 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751555


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    28.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751678


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    15.3 mm
  • D
    23.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16" x 16
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751692


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    17.2 mm
  • D
    27.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751685


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    20.2 mm
  • D
    24.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8" x 14
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751654


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 18
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Zielony

20751739


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    21.7 mm
  • D
    38.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.7/16" x 12
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751401


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 x 11
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka gwintowana 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zielony

20751418


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1.1/4 x 11
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka gwintowana M16 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751500


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M20 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751524


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    21.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony
Nasadka gwintowana M18 x 1.5 LDPE - PCR Zielony

20751517


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18 x 1.5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Zielony