Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d1 | h1 | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6465 zł - 1,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Żółty
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5434 zł - 0,8453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
Żółty
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8833 zł - 1,3741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0649 zł - 1,6565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.835 in
46.6 mm
|
Żółty
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4579 zł - 0,7123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Żółty
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2877 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3869 zł - 0,6019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Żółty
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2877 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2281 zł - 0,3549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Żółty
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4026 zł - 0,6263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.094 in
27.8 mm
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,107 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4485 zł - 0,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3595 zł - 0,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.996 in
25.3 mm
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2862 zł - 0,4452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.87 in
22.1 mm
|
Żółty
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4677 zł - 0,7276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.28 in
32.5 mm
|
Żółty
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2281 zł - 0,3549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1317 zł - 0,2049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1266 zł - 0,197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.559 in
14.2 mm
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2979 zł - 0,4635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1466 zł - 0,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
Żółty
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować