Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Żółty, Naturalny Grupa SR: SRCTLTPE, SR1116
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d1 | h1 | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5014 zł - 0,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3595 zł - 0,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
Żółty
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3732 zł - 0,5806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4775 zł - 0,7428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.295 in
32.9 mm
|
Żółty
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1466 zł - 0,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3172 zł - 0,4934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.933 in
23.7 mm
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1931 zł - 1,8559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.071 in
52.6 mm
|
Żółty
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4187 zł - 0,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
Żółty
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4485 zł - 0,6977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.228 in
31.2 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3074 zł - 0,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
Żółty
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2776 zł - 0,4318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.835 in
21.2 mm
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1019 zł - 0,1585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0972 zł - 0,1512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2383 zł - 0,3708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.717 in
18.2 mm
|
Żółty
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4352 zł - 0,677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.138 in
28.9 mm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7806 zł - 1,2143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Żółty
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1168 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6065 zł - 0,9435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.488 in
37.8 mm
|
Żółty
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1391 zł - 0,2165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1121 zł - 0,1744 zł | 15000 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Żółty
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować