Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Materiał: EVA, PVC Kolor: Żółty, Czarny, Czerwony Grupa SR: SR6110, SR1066
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,496 zł - 6,1153 zł | 1687 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,6093 zł - 1,4929 zł | 12920 Na stanie |
0.602 in
15.3 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,757 zł - 4,3046 zł | 29 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,8868 zł - 2,1728 zł | 4806 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
8,5061 zł - 20,8401 zł | 50 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,9566 zł - 2,3436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,0026 zł - 2,4563 zł | 2450 Na stanie |
0.343 in
8.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
5,0618 zł - 12,4015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,8964 zł - 4,6463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,5466 zł - 1,3392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
0,4504 zł - 1,1034 zł | 5800 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
1,3679 zł - 3,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,4084 zł - 3,4505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
1,4502 zł - 3,553 zł | 1450 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
2,1614 zł - 5,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
0,4936 zł - 1,2094 zł | 15770 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Czerwony
|
PVC
|
2
|
||
2,0777 zł - 5,0904 zł | 13772 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
5,5778 zł - 13,6656 zł | 38 Na stanie |
1.606 in
40.8 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
10020296 | 7,6416 zł - 18,7219 zł | 105 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
|
0,7822 zł - 1,9166 zł | 450 Na stanie |
0.988 in
25.1 mm
|
Czarny
|
PVC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować