Menu Search

Nasadki złącz przegubowych PCR

W produkcji

Ta seria wciskanych nasadek przeznaczona jest do złączy przegubowych. Zapewniają ochrone podczas przechowywania, transportu i testowania. To pomaga zapobiegać wnikaniu zanieczyszczeń i płynów, które mogłyby wyciekać i uszkodzić główny komponent. Nasadki złączy chronią przeguby, gdy są zainstalowane z wężem hydraulicznym łączącym je z wężem cieczy.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTOPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 H l2 Kup
0,3857 zł - 0,6001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,5742 zł - 0,8931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
0,4007 zł - 0,6233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,4585 zł - 0,7132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,3422 zł - 0,3803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,2395 zł - 0,2661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
0,5163 zł - 0,8032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
Nasadki złączy przegubowych 11.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752057

Przedział cen netto
0,6001 zł - 0,3857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    20.0 mm
  • l2
    11.8 mm
  • H
    25.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 24.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752095

Przedział cen netto
0,8931 zł - 0,5742 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    41.0 mm
  • l2
    24.8 mm
  • H
    44.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 13.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752064

Przedział cen netto
0,6233 zł - 0,4007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    24.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752071

Przedział cen netto
0,7132 zł - 0,4585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    28.0 mm
  • l2
    15.8 mm
  • H
    32.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 9.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752040

Przedział cen netto
0,3803 zł - 0,3422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    17.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 7.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752033

Przedział cen netto
0,2661 zł - 0,2395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    14.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Nasadki złączy przegubowych 19.8 mm LDPE - PCR Zielony

20752088

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,5163 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • l1
    32.0 mm
  • l2
    19.8 mm
  • H
    36.0 mm
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
  • Kod towaru
    3923509000