Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1845 zł - 0,287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1873 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,4571 zł - 0,7111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,0743 zł - 0,1155 zł | 14500 Na stanie |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,1688 zł - 0,2625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,361 zł - 0,5616 zł | 2500 Na stanie |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,294 zł - 0,4573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,1134 zł - 0,1765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,1126 zł - 0,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1417 zł - 0,2205 zł | 5000 Na stanie |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,197 zł - 0,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,344 zł - 0,5352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1203 zł - 0,1872 zł | 5000 Na stanie |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1222 zł - 0,1902 zł | 5000 Na stanie |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1607 zł - 0,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1518 zł - 0,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2491 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-1/16-12
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1914 zł - 0,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować