Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1845 zł - 0,287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16-13 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,6203 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1126 zł - 0,1752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1203 zł - 0,1872 zł | 5000 Na stanie |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1417 zł - 0,2205 zł | 5000 Na stanie |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1772 zł - 0,2757 zł | 4000 Na stanie |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2818 zł - 0,4384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,2576 zł - 0,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-14
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1688 zł - 0,2625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1457 zł - 0,2267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,153 zł - 0,238 zł | 5000 Na stanie |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,1518 zł - 0,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1247 zł - 0,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,3719 zł - 0,5785 zł | 1350 Na stanie |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,344 zł - 0,5352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1134 zł - 0,1765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
Metryczny
|
||
| 0,1908 zł - 0,2969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,2087 zł - 0,3247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1231 zł - 0,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,4171 zł - 0,6489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować