Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Czerwony, Niebieski Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4571 zł - 0,7111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Niebieski
|
TPE
|
Metryczny
|
||
| 0,2661 zł - 0,4139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-16
|
Niebieski
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0904 zł - 0,1407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,2532 zł - 0,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,4236 zł - 0,6589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,197 zł - 0,3065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17 in
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1222 zł - 0,1902 zł | 5000 Na stanie |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
TPE
|
NPT
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować