Menu Search

Nierdzewne wózki bez kołnierza

W produkcji

Te nierdzewne wózki bez kołnierza to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w różnych zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilu aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.

Z uwagi na niskie tarcie pozbawiona kołnierza konstrukcja zapewnia większą powierzchnię styku z prowadnicą liniową, gwarantując zwiększoną stabilność i precyzję ruchu. Brak kołnierzy daje też większą elastyczność w zakresie wykorzystania przestrzeni i ustalania położenia. Ustalacze kulek wózka pozwalają na znacznie równoległość i przesunięcie wysokości podstawy montażowej, dzięki czemu możliwa jest znaczna niewspółosiowość i wysunięcie wózka z szyny bez utraty kulek.

Konstrukcja charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w środowisku, w którym obecna jest wilgoć, substancje chemiczne lub występują ekstremalne temperatury. Wytrzymują temperaturę od -20C do +120C. Znajdują różne zastosowania, na przykład w maszynach, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.

  • Pozbawiona kołnierza konstrukcja umożliwia prostą, kompaktową instalację oraz wbudowanie w już istniejące układy.
  • Pozwalają obniżyć wagę, przenoszą obciążenia i ułatwiają ruch.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +120C.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1753

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kup
236,5663 zł - 295,7076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
257,7905 zł - 322,2271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
188,2387 zł - 235,3097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
284,041 zł - 355,0286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
305,2209 zł - 381,5032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
235,6692 zł - 294,5859 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Wózek bez kołnierza 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263423

Przedział cen netto
295,7076 zł - 236,5663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Wózek bez kołnierza 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263430

Przedział cen netto
322,2271 zł - 257,7905 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Wózek bez kołnierza 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263416

Przedział cen netto
235,3097 zł - 188,2387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Wózek bez kołnierza 16.0 45.0 M5x12 Aluminium

20263706

Przedział cen netto
355,0286 zł - 284,041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Wózek bez kołnierza 25.0 65.0 M6x12 Aluminium

20263713

Przedział cen netto
381,5032 zł - 305,2209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Wózek bez kołnierza 20.0 50.0 M6x12 Aluminium

20263690

Przedział cen netto
294,5859 zł - 235,6692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0