Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3233 zł - 1,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
0,4426 zł - 0,4426 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | 3000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
1,0798 zł - 1,0798 zł | 1000 Na stanie |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,2452 zł - 1,2452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0974 zł - 1,0974 zł | 4475 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5976 zł - 3,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
1,3233 zł - 1,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
1,3233 zł - 1,3233 zł | 550 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
1,4223 zł - 1,4223 zł | 950 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8992 zł - 0,8992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
5,8567 zł - 5,8567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
1,3233 zł - 1,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 5150 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 1000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 79000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować