Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,502 zł - 0,502 zł | 6100 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 731 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
10038161 | 1,2062 zł - 1,2062 zł | 405660 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 1000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,502 zł - 0,502 zł | 5150 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,9077 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
1,2843 zł - 1,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
1,2843 zł - 1,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
0,9649 zł - 0,9649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
0,9077 zł - 0,9077 zł | 9000 Na stanie |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
1,2062 zł - 1,2062 zł | 2000 Na stanie |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | 4000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,6902 zł - 0,6902 zł | 1000 Na stanie |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,845 zł - 0,845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
0,9077 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować