Górna część naszych nylonowych uchwytów przewodów nie blokuje się, ułatwiając wprowadzanie przewodu. Są dostępne w różnych wariantach montażowych i do różnych zastosowań, na przykład przystosowanych do montażu światłowodów i do bocznego wsuwania kabli. Dostępne są w kolorze czarnym i naturalnym. Dostępne warianty o klasie palności UL94 HB, UL94 V0 i UL94 V2.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Szerokość podstawy | Wysokość wewnętrzna | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Długość podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,9077 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
1,2103 zł - 1,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,8073 zł - 0,8073 zł | 1000 Na stanie |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
1,2843 zł - 1,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,9649 zł - 0,9649 zł | 14000 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
0,9663 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,5572 zł - 0,5572 zł | 5000 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
10037775 | 0,9077 zł - 0,9077 zł | 1034 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
|
1,2843 zł - 1,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
10111604 | 0,9956 zł - 0,9956 zł | 5500 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
|
1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,9956 zł - 0,9956 zł | 3514 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
1,9243 zł - 1,9243 zł | 22 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2564 zł - 1,2564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9956 zł - 0,9956 zł | 4000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,7153 zł - 0,7153 zł | 8500 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 4500 Na stanie |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować