Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0162A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | h1 | Materiał | l1 025 | d2 a012 | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9741 zł - 18,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 13,1921 zł - 18,846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 15,2637 zł - 21,8053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 11,2297 zł - 16,0424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Czerniona stal nierdzewna 316
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 10,64 zł - 15,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 11,24 zł - 16,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 11,24 zł - 16,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 10,83 zł - 15,47 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 10,42 zł - 14,89 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 11,01 zł - 15,73 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 11,24 zł - 16,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 11,01 zł - 15,73 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 10,64 zł - 15,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 11,24 zł - 16,05 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 10,42 zł - 14,89 zł | 10 Na stanie |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować