Menu Search

Nity wciskane — jodełkowe dwustronne

Na stanie

Nit jodełkowy z dwoma końcówkami umożliwiający połączenie od środka dwóch paneli z otworami nieprzelotowymi w taki sposób, że łby nitu są niewidoczne.

Prosta konstrukcja sprawia, że nit można łatwo wcisnąć w położenie docelowe. Zapewnia schludne wykończenie elementu. Idealne do łączenia i zabezpieczania arkuszy miękkich materiałów, takich jak karton, guma czy panele dodatkowe.

Zapewniają połączenie trwalsze niż na klej, dużą odporność na wyrwanie, a także łatwą i szybką instalację ręczną.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolor: czarny
  • Stopień palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1913

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Zakres grubości panelu Kup
10278901 1,5825 zł - 1,9416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
1,5426 zł - 1,8751 zł 2000 Na stanie
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
10278925 1,7953 zł - 2,181 zł 300 Na stanie
8.0 mm
Nit jodełkowy 4.0 mm 2.6 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Czarny

10278901

Przedział cen netto
1,9416 zł - 1,5825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.0 mm
  • Średnica łba
    7.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Zakres grubości panelu
    6.3 - 2.6 mm
  • Długość kotwy A
    7.8 mm
Nit jodełkowy 7.5 mm 3.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278918

Przedział cen netto
1,8751 zł - 1,5426 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    7.5 mm
  • Średnica łba
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    3.0 - 8.00 mm
  • Długość kotwy A
    17.5 mm
Nit jodełkowy 8.0 mm 3.2 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10278925

Przedział cen netto
2,181 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    8.0 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.1 mm
  • Długość kotwy A
    11.6 mm
  • Długość kotwy B
    21.8 mm