Menu Search

Nity wciskane - kołki zatrzaskowe blokując

Na stanie

Nity zatrzaskowe umożliwiają skuteczne, łatwe i szybkie łączenie elementów. Są szczególnie przydatne w zastosowaniach, w których niemożliwe jest użycie śrub i nakrętek.

Nity zatrzaskowe idealnie nadają się do mocowania złączy do płytek obwodów drukowanych (PCB) przed lutowaniem. Ponadto można ich używać jako standardowe wciskane elementy złączne do płyt. Są łatwe w użyciu: wystarczy umieścić je w otworze płyty i wcisnąć. Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.

Ten asortyment zawiera nity zatrzaskowe z końcówką strzałkową gwarantującą lepsze mocowanie i szerszy zakres chwytu.

Nity zatrzaskowe łatwo się wpina i blokuje we wstępnie wyciętych otworach. Charakteryzują się doskonałą odpornością na drgania, ścieranie i korozję.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Klasa palności UL94 V2
  • Kolor: Naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Typ Kup
0,633 zł - 0,633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
2
0,633 zł - 0,633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
3
0,6176 zł - 0,6176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
3
1,1713 zł - 1,1713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,9886 zł - 0,9886 zł 1000 Na stanie
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
9.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,6567 zł - 0,6567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
1
0,633 zł - 0,633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
8.0 mm
2
0,9886 zł - 0,9886 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
12.7 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,633 zł - 0,633 zł 14000 Na stanie
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
6.0 mm
2
0,633 zł - 0,633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
7.8 mm
3
0,9886 zł - 0,9886 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
7.9 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
0,633 zł - 0,633 zł 1000 Na stanie
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
4.5 mm
3
0,633 zł - 0,633 zł 860 Na stanie
2.5 mm
1.3 mm
5.2 mm
16.2 mm
3
1,1713 zł - 1,1713 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
1.2 mm
5.2 mm
6.4 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
  • z 2
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturalny

10026274

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturalny

10026342

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    7.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturalny

10488218

Przedział cen netto
0,6176 zł - 0,6176 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Naturalny

10171707

Przedział cen netto
1,1713 zł - 1,1713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
Nit zatrzaskowy 3.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturalny

10171721

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    13.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    9.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturalny

10026489

Przedział cen netto
0,6567 zł - 0,6567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    16.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 8.0 mm 8.0 mm Nylon Naturalny

10026281

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    8.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 3.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturalny

10171738

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    16.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    12.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Naturalny

10026250

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    8.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 7.8 mm 7.8 mm Nylon Naturalny

10026366

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość kotwy
    9.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.8 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 3.2 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturalny

10026403

Przedział cen netto
0,9886 zł - 0,9886 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    11.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    7.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 4.5 mm 4.5 mm Nylon Naturalny

10026328

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 2.5 mm 16.2 mm 16.2 mm Nylon Naturalny

10026397

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,633 zł

Zapasy magazynowe
860 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    18.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    16.2 mm
  • Średnica pasującego otworu
    2.5 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
Nit zatrzaskowy 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Naturalny

10171714

Przedział cen netto
1,1713 zł - 1,1713 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość kotwy
    10.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.4 mm
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Średnica łba
    5.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm