Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity stożkowe montuje się w otworach stożkowych i w elementach wymagających montażu równo z powierzchnią. Ich konstrukcja umożliwia montaż wpuszczony, co oznacza, że po instalacji łeb nitu nie wystaje ponad powierzchnię. Idealnie nadają się do zastosowań w elementach przesuwnych.
Konstrukcja tych nitów jest zabezpieczona przed manipulowaniem i zapewnia zgodność ze specyfikacją otworów stożkowych przedstawioną w normie DIN ISO 7721.
Grupa SR: SR1811
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar otworu z pogłębieniem walcowym | Średnica pasującego otworu | Kolor | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,7153 zł - 0,7153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
0,7083 zł - 0,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7153 zł - 0,7153 zł | 396 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7306 zł - 0,7306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
0,7279 zł - 0,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Biały
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
0,7083 zł - 0,7083 zł | 500 Na stanie |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
0,7223 zł - 0,7223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Czarny
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować