Menu Search

Nity wciskane — mocujące wciskane

Na stanie

Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.

Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.

Grupa SR: SR2319

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
54 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
13800 Na stanie
6.4 mm
Czarny
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
26000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
96150 Na stanie
3.2 mm
Czarny
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
109000 Na stanie
3.3 mm
Czarny
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
11000 Na stanie
4.7 mm
Naturalny
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
10002445 473 Na stanie
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
13200 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
14000 Na stanie
4.7 mm
Naturalny
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1000 Na stanie
5.5 mm
Czarny
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
12900 Na stanie
Naturalny
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
45336 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
475 Na stanie
7.8 mm
Naturalny
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
811500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Czarny
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
47500 Na stanie
4.7 mm
Czarny
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
68690 Na stanie
6.4 mm
Czarny
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
11000 Na stanie
Naturalny
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • z 3
Nit wciskany 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Nylon Czarny

10108451


Zapasy magazynowe
13800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    17.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 1.0 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10002513


Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 6.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10002575


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 - 9.0 mm
  • Długość kotwy
    17.5 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Czarny

10088630


Zapasy magazynowe
96150 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 3.3 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Czarny

10088654


Zapasy magazynowe
109000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Naturalny

10088708


Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
Nit wciskany 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturalny

10002445


Zapasy magazynowe
473 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10002520


Zapasy magazynowe
13200 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.0 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 4.5 mm POM Naturalny

10088647


Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm POM Czarny

10088777


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 - 9.0 mm
  • Długość kotwy
    18.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 1.0 mm 5.5 mm Acetal Naturalny

10002476


Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Naturalny

10088722


Zapasy magazynowe
45336 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    17.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 1.0 mm 5.5 mm Acetal Naturalny

10002469


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm POM Naturalny

10088746


Zapasy magazynowe
475 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    7.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 7.0 mm
  • Długość kotwy
    19.0 mm
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
Nit wciskany 1.5 mm 6.5 mm Acetal Naturalny

10002483


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    17.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nit wciskany 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm POM Czarny

10088678


Zapasy magazynowe
811500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.0 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Czarny

10088692


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm POM Czarny

10088715


Zapasy magazynowe
47500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
Nit wciskany 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm POM Czarny

10088739


Zapasy magazynowe
68690 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    17.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 1.0 mm 5.0 mm Acetal Naturalny

10002452


Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.0 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny