Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity montażowe zapewniają mocne połączenie dwóch elementów. Idealnie nadają się do zastosowań, w których nie można użyć metalowych elementów złącznych, na przykład w instalacjach elektrycznych lub na płytkach PCB.
Skrzydełka dociskowe dobrze utrzymują nit w miejscu i obejmują większą powierzchnię. Nit można zwolnić tylko od spodu płyty.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 przeznaczony jest do otworów o średnicy 4 mm, a typ 2 do otworów o średnicy 4,8 mm.
Grupa SR: SR2321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10014660 | 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
|
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.157 - 0.22 in
4.0 - 5.6 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | 370 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,5633 zł - 0,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.22 - 0.28 in
5.6 - 7.1 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.343 - 0.406 in
8.7 - 10.3 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 - 0.343 in
7.1 - 8.7 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
0,6261 zł - 0,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.031 - 0.094 in
0.8 - 2.4 mm
|
0.185 - 0.187 in
4.7 - 4.7 mm
|
||
0,944 zł - 0,944 zł | 985 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.157 - 0.156 in
4.0 - 4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować