Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2097 zł - 0,2589 zł | 982 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,2745 zł - 0,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
0,314 zł - 0,3877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,3558 zł - 0,4393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,2809 zł - 0,3467 zł | 150 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,3746 zł - 0,4625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1322 zł - 0,1632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,162 zł - 0,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
0,2646 zł - 0,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
0,162 zł - 0,20 zł | 950 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
0,9301 zł - 0,9301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
0,99 zł - 0,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | 50 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | 150 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
1,0277 zł - 1,0277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
0,898 zł - 0,898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,9063 zł - 0,9063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować