Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9956 zł - 0,9956 zł | 100 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
1,2089 zł - 1,2089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
2,1474 zł - 2,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
1,149 zł - 1,149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
1,3303 zł - 1,3303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
2,0498 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
1,2717 zł - 1,2717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
1,3609 zł - 1,3609 zł | 50 Na stanie |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
0,4183 zł - 0,4183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
0,1915 zł - 0,2364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,1533 zł - 0,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
0,1405 zł - 0,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
0,2318 zł - 0,2862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,1629 zł - 0,2011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować