Wciskane elementy złączne są łatwe i szybkie w instalacji – idealne do estetycznego i pewnego łączenia dwóch części. Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 i polipropylenu (PP).
Nylon to mocny, wytrzymały i trwały materiał, często używany do łączenia elementów i różnych komponentów technicznych. Zapewniają one niedrogą, szybką i wygodną metodę łączenia plastiku, lekkiej blachy, materiałów izolacyjnych, płytek drukowanych lub dowolnego innego cienkiego, lekkiego materiału. Nity wciskane, wykonane z nylonu, mają specjalnie zaprojektowane korpusy, które zapewniają ściskanie i rozszerzanie, pomagając zablokować zapięcie we wstępnie wytłoczonych otworach. Mają również duże główki, co znacznie ułatwia montaż, dodatkowo można je ponownie wykorzystać – co czyni je ekonomicznym wyborem dla Twojej aplikacji.
Artykuły z tego asortymentu zatrzaskują się w otworach w panelach. Dzięki efektywnej konstrukcji i zastosowanym materiałom są odporne na drgania, ścieranie i korozję.
Warianty o klasie palności UL94 V2
Grupa SR: SR1968
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Grubość panelu | Średnica łba | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3548 zł - 0,4381 zł | 510 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
0,1813 zł - 0,2238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
0,2669 zł - 0,3296 zł | 185 Na stanie |
Nylon 6/6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,3039 zł - 0,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować