Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nity wciskane z łbem skośnym. Ta konstrukcja ułatwia wydajny montaż i demontaż.
Montaż nitu odbywa się poprzez szybkie i łatwe wprowadzenie go do obrabianego elementu. Wystarczy nacisnąć na trzpień z płaskim łbem, który zatrzaskuje się w przelotce w kształcie litery H. Po włożeniu trzpienia do przelotki jej nóżki rozszerzają się, dokładnie mocując kompletny nit. Po zamontowaniu łeb nitu wystaje z powierzchni panelu, ale zapewnia ładne i czyste wykończenie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Zakres grubości panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | 50 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
1,1392 zł - 1,1392 zł | 750 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
1,1392 zł - 1,1392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,7711 zł - 0,7711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
10321027 | 0,654 zł - 0,654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować