Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 10366004 | 0,3405 zł - 0,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
|
| 0,2375 zł - 0,2932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.366 in
0.6 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,4548 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | 1000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
| 0,3049 zł - 0,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4405 zł - 0,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
2
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3326 zł - 0,4107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
| 0,3049 zł - 0,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,6366 zł - 0,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
2
|
||
| 0,1687 zł - 0,2082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.435 in
11 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,3241 zł - 0,4001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
PP
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
2
|
||
| 0,8024 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 0,462 zł - 0,5704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować