Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | 900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 1,9541 zł - 1,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,2269 zł - 0,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,1468 zł - 0,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 10224625 | 0,549 zł - 0,6777 zł | 10000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
|
| 0,3152 zł - 0,3891 zł | 1900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3238 zł - 0,3997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,5524 zł - 0,682 zł | 30 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 10224472 | 0,1461 zł - 0,1804 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
|
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,4874 zł - 0,6016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,3491 zł - 0,4309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,4504 zł | 9000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1447 zł - 0,1787 zł | 5600 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.203 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,5021 zł - 0,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,5164 zł - 0,6376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować