Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | 900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 1,9541 zł - 1,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,2269 zł - 0,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,1468 zł - 0,1812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 10224625 | 0,549 zł - 0,6777 zł | 10000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
|
| 0,3152 zł - 0,3891 zł | 1900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3238 zł - 0,3997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,5524 zł - 0,682 zł | 30 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 10224472 | 0,1461 zł - 0,1804 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
|
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,4874 zł - 0,6016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,3491 zł - 0,4309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,3648 zł - 0,4504 zł | 9000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1447 zł - 0,1787 zł | 5600 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.203 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,5021 zł - 0,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,5164 zł - 0,6376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować