Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | 900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 4,2801 zł - 4,2801 zł | 2000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 3,5045 zł - 3,5045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,9428 zł - 0,9428 zł | 900 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 1,3544 zł - 1,3544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | 53000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | 400 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,7673 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 1,8528 zł - 1,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 10265918 | 0,7673 zł - 0,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
|
| 10265970 | 0,9428 zł - 0,9428 zł | 2900 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
|
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | 46700 Na stanie |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | 500 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | 29000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,9721 zł - 0,9721 zł | 89000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
2