Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2221 zł - 1,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
| 1,5426 zł - 1,5426 zł | 2200 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 1,1064 zł - 1,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
| 0,7806 zł - 0,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 1,1064 zł - 1,1064 zł | 5000 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
| 1,0945 zł - 1,0945 zł | 6000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,137 zł - 1,137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 1,0945 zł - 1,0945 zł | 3900 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 2,2076 zł - 2,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 1,1211 zł - 1,3298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Przezroczysty
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
2
|
||
| 0,7806 zł - 0,7806 zł | 5000 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 1,0665 zł - 1,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,4495 zł - 1,4495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 1,0665 zł - 1,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 2,2076 zł - 2,2076 zł | 1500 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 1,0665 zł - 1,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,5262 zł - 1,70 zł | 1400 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować