Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0942 zł - 1,3508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
| 1,1619 zł - 1,1619 zł | 11370 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3101 zł - 0,3828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4192 zł - 0,5175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
2
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2081 zł - 0,2568 zł | 500 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 - 0.138 in
19.1 - 3.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | 700 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
| 0,4911 zł - 0,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.079 - 1 in
2 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 0,3491 zł - 0,4309 zł | 480 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 - 0.48 in
1.6 - 12.2 mm
|
2
|
||
| 0,4911 zł - 0,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.169 - 0.772 in
4.3 - 19.6 mm
|
2
|
||
| 1,1863 zł - 1,1863 zł | 11700 Na stanie |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 1,1863 zł - 1,1863 zł | 9800 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 189568 Na stanie |
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 1,4018 zł - 1,4018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.359 in
9.1 mm
|
0.039 - 0.252 in
1 - 6.4 mm
|
2
|
||
| 0,2081 zł - 0,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
Type 2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować