Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10067147
096201012401
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,9781 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.276 - 0.283 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 20.2 - 34.4 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.795 - 1.354 in |
| Długość kotwy | 0.78 in |
| Długość kotwy | 19.8 mm |
| Średnica łba | 10.0 mm |
| Średnica łba | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
| Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Kolor | Czerwony |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować