Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | YxY | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 175 Na stanie |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 190 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 4,8259 zł - 4,8259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,3849 zł - 0,3849 zł | 90 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 450 Na stanie |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| 0,1608 zł - 0,1608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 100 Na stanie |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| 0,5027 zł - 0,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 10405307 | 0,586 zł - 0,586 zł | 80 Na stanie |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|
| 97,4665 zł - 97,4665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Kauczuk nitrylowy
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 633,6039 zł - 633,6039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować