Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,237 zł - 0,237 zł | 91 Na stanie |
|
0.398 in
10.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | 60 Na stanie |
|
1.555 in
39.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | 30 Na stanie |
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | 50 Na stanie |
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,4727 zł - 0,4727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | 370 Na stanie |
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.043 in
26.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,1896 zł - 0,1896 zł | 18 Na stanie |
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.555 in
14.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,237 zł - 0,237 zł | 55 Na stanie |
|
0.575 in
14.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.24 in
31.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
0,4727 zł - 0,4727 zł | 100 Na stanie |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować