O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,237 zł - 0,237 zł | 1235 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | 3270 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | 5000 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | 400 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 400 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 99,313 zł - 99,313 zł | 4 Na stanie |
|
|
Kauczuk nitrylowy
|
1
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | 55 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | 300 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | 1118 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,237 zł - 0,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
|||
| 0,2161 zł - 0,2161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować