O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6160, SRV0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | W | ID | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3221 zł - 0,3221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 600 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
0,2203 zł - 0,2203 zł | 900 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
0,3472 zł - 0,3472 zł | 50 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
0,1262 zł - 0,1262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
2
|
||
0,4587 zł - 0,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
0,1262 zł - 0,1262 zł | 100 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
2
|
||
75,7188 zł - 75,7188 zł | 7 Na stanie |
|
|
1
|
||
0,2524 zł - 0,2524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
0,5215 zł - 0,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
2
|
|||
0,75 zł - 0,75 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
2
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować