These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6155, SRV0068
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146,6826 zł - 146,6826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1
|
||
| 0,3932 zł - 0,3932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 0,6316 zł - 0,6316 zł | 74 Na stanie |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 10 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 900 Na stanie |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować