Menu Search

O-ringi SAE i Zestawy oringów

Na stanie

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Materiał: Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SR6154, SRV0067

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Typ Kup
1,0068 zł - 1,0068 zł 500 Na stanie
2.4 mm
47.2 mm
2
146,2141 zł - 146,2141 zł 6 Na stanie
1
1,3343 zł - 1,3343 zł 233 Na stanie
3.0 mm
56.7 mm
2
10 Na stanie
2.4 mm
32.9 mm
2
0,6822 zł - 0,6822 zł 100 Na stanie
2.4 mm
18.7 mm
2
50 Na stanie
2.4 mm
25.0 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
37.8 mm
2
O-Ring 47.2 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385319

Przedział cen netto
1,0068 zł - 1,0068 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    47.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-ring SAE Zestaw uszczelek kołnierzowych

10385203

Przedział cen netto
146,2141 zł - 146,2141 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • W komplecie
    Artykuł 490050, 490051, 490052, 490053, 490054, 490055.
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    125
  • Typ
    1
O-Ring 56.7 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385326

Przedział cen netto
1,3343 zł - 1,3343 zł

Zapasy magazynowe
233 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 32.9 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385296


Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 18.7 mm 3.5 mm (ID)

10385272

Przedział cen netto
0,6822 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 25.0 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385289


Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100
O-Ring 37.8 mm 3.5 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10385302


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    37.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Liczba części
    100