Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiał: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6100, SR6121
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Materiał | d1 | W | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2175 zł - 2,2175 zł | 171 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,7548 zł - 3,7548 zł | 50 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,0519 zł - 6,0519 zł | 46 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10452042 | 4,6889 zł - 4,6889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
4,5166 zł - 4,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,6459 zł - 3,6459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3127 zł - 2,3127 zł | 2740 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,3806 zł - 4,3806 zł | 950 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,8133 zł - 2,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,5558 zł - 3,5558 zł | 23 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,9096 zł - 3,9096 zł | 121 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,0882 zł - 3,0882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,4488 zł - 2,4488 zł | 324 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 430/W2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,0323 zł - 5,0323 zł | 39 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,6186 zł - 5,6186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,4775 zł - 4,4775 zł | 113 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,8964 zł - 3,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,3267 zł - 6,3267 zł | 60 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
6,3308 zł - 6,3308 zł | 11 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować