Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.
Materiał: Silikon Kolor: Brązowy, Czerwony, Fiolet, Zielony, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Przezroczyste, Różowy Grupa SR: SRF0062
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | D | Kolor | Materiał | H | L | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6179 zł - 38,2638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Brązowy
|
Silikon
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,9997 zł - 9,7992 zł | 6280 Na stanie |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Przezroczyste
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 11,4141 zł - 27,9645 zł | 40 Na stanie |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 6,326 zł - 15,4988 zł | 350 Na stanie |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,9174 zł - 29,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 7,4416 zł - 18,2319 zł | 60 Na stanie |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 5,5233 zł - 13,5323 zł | 480 Na stanie |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 10,9107 zł - 26,7313 zł | 70 Na stanie |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,4963 zł - 4,8948 zł | 195 Na stanie |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować