Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1334 zł - 1,5867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,2025 zł - 0,2025 zł | 3024 Na stanie |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4395 zł - 0,6153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | 40 Na stanie |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,191 zł - 0,191 zł | 868 Na stanie |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 139,4492 zł - 139,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0308 zł - 1,4432 zł | 3200 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,4035 zł - 0,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,0284 zł - 2,0284 zł | 168 Na stanie |
Płaski
|
Przezroczysty
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,776 zł - 2,4864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 1,7142 zł - 2,857 zł | 13944 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,1295 zł - 0,1295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1969 zł - 0,2757 zł | 19652 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 1,2138 zł - 1,6993 zł | 1024 Na stanie |
|
Biały
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 1,7884 zł - 2,5575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować