Remo One to dwustronna samoprzylepna taśma piankowa trwała/odrywalna. Z jednej strony pokryta niezwykle trwałym klejem, a z drugiej — klejem odrywanym. Strona odrywana jest oznaczona zadrukowanym na czerwono nośnikiem. Taśmę można z łatwością oderwać nawet od najbardziej trudnych i nielaminowanych powierzchni, nawet po długim czasie. Specyfikacja: Klej: Trwały, na bazie gumy z jednej strony, klej odrywany po stronie montażowej; Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura robocza: od -20F do 150F Siła klejenia: 1/2 lb na 1 cal2 taśmy. Jednorazowego użytku; Zastosowania: Oznakowanie promocyjne i tymczasowe. Wystawy tymczasowe i stałe. Elementy graficzne jednorazowego użytku. Kiwaki i woblery.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 1 037,8643 zł - 1 037,8643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1 189,4972 zł - 1 189,4972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 1 876,9909 zł - 1 876,9909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
| 416,235 zł - 416,235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować