Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odgiętki zabezpieczają i podtrzymują kable oraz przewody przeprowadzane przez płyty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Grubość panelu | Średnica pasującego kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6492 zł - 1,5905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 10104491 | 0,6678 zł - 1,6362 zł | 800 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | 2500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5658 zł - 1,3864 zł | 21800 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0283 zł - 2,5195 zł | 4568 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,2048 zł - 0,2048 zł | 1000 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4869 zł - 1,1929 zł | 7685 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 1,1304 zł - 1,5422 zł | 10291 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,573 zł - 1,404 zł | 16600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10105245 | 0,652 zł - 1,5975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 10104286 | 0,3936 zł - 0,5383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
| 0,8028 zł - 1,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4567 zł - 1,119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | 7650 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6651 zł - 1,649 zł | 7950 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować